300 mm SiC
世界初、300 mm SiCウエハーからパワーデバイスを実現
インフィニオンは、既存のシリコン製造設備を活用し、300 mm SiCウエハーからのパワーデバイス製造に成功しました。
-
-
-
-
-
10/11/2026
2026会計年度第4四半期および通期決算
300 mm SiC
世界初、300 mm SiCウエハーからパワーデバイスを実現
必要なものを迅速に探せる
PSOC Developer Journey
新製品
新規
Silicon Carbide JFET discretes
IJCQ120RM61J1
CoolSiC™ JFET discrete 1200 V G1 in top-side cooled Q-DPAK package
新規
Silicon Carbide JFET discretes
IJCQ120RM26J1
CoolSiC™ JFET discrete 1200 V G1 in top-side cooled Q-DPAK package
新規
Silicon Carbide JFET discretes
IJCQ120RM23J1
CoolSiC™ JFET discrete 1200 V G1 in top-side cooled Q-DPAK package
新規
Nチャネル耐放射線性パワーMOSFET
IRHNPC9A7110SCV
Rad hard, 100 V, 9 A, R9 generation rad hard MOSFET in SMD-0.1 package – 100 krad TID, TXV level
新規
Nチャネル耐放射線性パワーMOSFET
IRHNJC9A7234
Rad hard, 250 V, 17 A, R9 generation rad hard MOSFET in SMD-0.5C package – 100 krad TID, COTS level
新規
車載用MOSFET: 30 V~800 V
IAUCN04S7N010T
IAUCN04S7N010T 40 V, N-Ch, 1.04mΩ max, Automotive MOSFET, SSO10T (5x7), OptiMOS™7
新規
77/79 GHz automotive radar sensor ICs
CTRX8144FS
RASIC™ 76-81 GHz Radar 4T4R MMIC with antenna feed in package
新規
新規
世界を変えるテクノロジーを発見する
世界が変化している場所では、テクノロジーが重要な役割を果たします。 エネルギー、モビリティ、IoTなどのテクノロジーのキートレンドが私たちの生活をどのように変えているかをご覧ください。